(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอลยาวพิเศษพร้อมที่จับแรงบิด

ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอลยาวพิเศษพร้อมที่จับแรงบิด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นในชุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9124

  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • ชนิดปลาย
    ปากกาหมึกแห้ง
  • ชนิด
    ประแจ รูปทรง หกเหลี่ยม
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ชิ้น/ คลองเลื่อย
    9
รหัสรุ่น
9124
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 875.00

BALL POINT HEX SET T HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอลยาวพิเศษพร้อมที่จับแรงบิด

คีย์ SATA hex ช่วยให้มืออาชีพมีความแข็งแกร่งและความอเนกประสงค์ที่จำเป็นในการจัดการกับงานยานยนต์หรืองาน อุตสาหกรรม ทำงานให้ดีที่สุดด้วยคีย์ SATA ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในขนาดเมตริกหรือขนาด SAE ซึ่งรวมคุณสมบัติชั้นนำ เช่น การออกแบบพับได้หรือปลายลูกปืนเข้ากับความแข็งแรงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ เหล็กกล้า อัลลอยด์ขึ้นรูปอย่างแม่นยำ การออกแบบ T-handle, คีย์ขนาดเล็กและไมโครเพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้น, ซ็อกเก็ตบิต ช่องเสียบ ฐาน ประแจหกเหลี่ยม , เซอร์วิสอะแด็ปเตอร์ ไม่ สสาร คุณจะต้องทำอะไร SATA มี เครื่องมือ สำหรับคุณ ทำงานที่ดีและทำการเปลี่ยนแปลงด้วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย และความน่าเชื่อถือของ เครื่องมือ SATA ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การรับประกันตลอดอายุการใช้งานของเรา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9124

  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • ชนิดปลาย
    ปากกาหมึกแห้ง
  • ชนิด
    ประแจ รูปทรง หกเหลี่ยม
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ชิ้น/ คลองเลื่อย
    9
รหัสรุ่น
9124
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 875.00

BALL POINT HEX SET T HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ชุดประแจหกเหลี่ยมหัวบอลยาวพิเศษพร้อมที่จับแรงบิด

  • นานขึ้นสูงสุด 30% เพื่อการเข้าถึงและเลเวอเรจที่ดีขึ้น
  • ปุ่มหัวบอลช่วยให้เข้าถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ได้
  • พอดีกับ ตัวจับชิ้นงาน อย่าง ตัน และ ปลายหัวแร้งบัดกรี ลบมุมเพื่อการแทรกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ง่ายต่อการอ่านเครื่องหมายขนาด
  • แคดดี้สำหรับบรรทุกทำ มือจับ เป็นที่จับแรงบิดสูงสองเท่าเพื่อคลาย สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ที่แข็งกระด้าง
  • ตั้งอยู่ในแคดดี้ ทนต่อแรงกระแทก ซึ่งทำหน้าที่เป็น มือจับ แรงบิด พร้อมกุญแจ
  • เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม วาเนเดียม (cr-V) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ