(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ พับ SATA

แผ่นดิสก์ พับ SATA

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นวัสดุสิ้นเปลือง ไม่อยู่ในการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของ SATA
  • เริ่ม :
    ฿ 40.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
55401
55402
55403
55404
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดอนุภาค
(#)

฿ 40.00

FLAP DISCS 100XP40X16MM 1 ชิ้น 4 วัน ตาข่าย เบอร์ P40

฿ 40.00

FLAP DISCS 100XP60X16MM 1 ชิ้น 4 วัน ตาข่าย เบอร์ P60

฿ 40.00

FLAP DISCS 100XP80X16MM 1 ชิ้น 4 วัน ตาข่าย เบอร์ P80

฿ 40.00

FLAP DISCS 100XP120X16MM 1 ชิ้น 4 วัน ตาข่าย เบอร์ P120

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

SATA TOOLS

SATA เครื่องมือ เป็นผู้นำระดับโลกด้าน เครื่องมือช่างทั่วไป สำหรับยานยนต์และช่าง อุตสาหกรรม และเป็นบริษัท เครื่องมือช่างทั่วไป ช่างคุณภาพระดับพรีเมียมที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มันถูกปรับแต่งสำหรับตลาดและตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศสำหรับ เครื่องมือ ระดับกลางและระดับไฮเอนด์

รหัสรุ่น
55401
55402
55403
55404
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดอนุภาค
(#)

฿ 40.00

FLAP DISCS 100XP40X16MM 1 ชิ้น 4 วัน ตาข่าย เบอร์ P40

฿ 40.00

FLAP DISCS 100XP60X16MM 1 ชิ้น 4 วัน ตาข่าย เบอร์ P60

฿ 40.00

FLAP DISCS 100XP80X16MM 1 ชิ้น 4 วัน ตาข่าย เบอร์ P80

฿ 40.00

FLAP DISCS 100XP120X16MM 1 ชิ้น 4 วัน ตาข่าย เบอร์ P120

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

แผ่นดิสก์ พับ SATA

  • สำหรับขัดเงา เหล็กกล้า และ สเตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 16 มม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 100 มม