(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CORDLESS TOWER LIGHT
Light ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มืออาชีพ สารละลาย ระบบไฟส่องสว่าง ในพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยน ใช้งานได้จริง และใช้งาน อุตสาหกรรม ได้ ซึ่งแตกต่างจาก ไฟฉายพกพาสำหรับปฏิบัติงาน อื่นๆ ใช้ไฟ LED คุณภาพสูงที่มีสีขาว กลาง และดัชนี ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี สูงที่จับคู่กับ แผ่นสะท้อนแสง แสงที่ออกแบบโดย MILWAUKEE เพื่อสร้าง แพทเทิร์น แบบลำแสงที่สม่ำเสมอ ขา เสริมแรง ทนต่อแรงกระแทก และจุดศูนย์ถ่วงต่ำทำให้ ฐานรอง/แผ่นรอง มั่นคง หัว ไฟได้รับการปกป้องด้วย เลนส์ และกรอบที่ทนต่อแรงกระแทก และบรรจุอยู่ในผ้าห่อหุ้มเพื่อการขนส่งและการจัดเก็บที่ปลอดภัย การผสมผสานของเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้มืออาชีพได้รับ สารละลาย ไฟ LED คุณภาพสูงสุดทั้งในและนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน
รหัสสินค้า |
---|
M18HOSALC-0 |
M18ONERSAL-0 |
M18SAL-0 |
MXFTL-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสว่าง (LM) | แรงดันไฟฟ้า (v) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,197.00 | CORDLESS TOWER LIGHT | 1 ชิ้น | 4 วัน | สูง (6,000 ลูเมน), กลาง (4,000 ลูเมน), ต่ำ (1,700 ลูเมน) | 18 | ||
฿ 24,561.00 | CORDLESS TOWER LIGHT | 1 ชิ้น | 4 วัน | สูง (5,400 ลูเมน), กลาง (3,100 ลูเมน), ต่ำ (1,600 ลูเมน) | 18 | ||
฿ 11,683.00 | CORDLESS TOWER LIGHT | 1 ชิ้น | 4 วัน | สูง (2,000 ลูเมน), กลาง (1,300 ลูเมน), ต่ำ (850 ลูเมน) | 18 | ||
฿ 202,687.00 | CORDLESS TOWER LIGHT | 1 ชิ้น | 4 วัน | (AC) 7,000/14,000/27,000 | (DC) 5,000/10,000/20,000 | MX FUEL |
กำลังโหลด …
ความยาวสายไฟ(ม.) | ไร้สาย | อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง