1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉลาก ESD ไวนิล สีเหลือง RS PRO โปรดสังเกตข้อควรระวังในการจัดการกับข้อความของอุปกรณ์ที่ไวต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต

ESD LABEL

ฉลาก ESD ไวนิล สีเหลือง RS PRO โปรดสังเกตข้อควรระวังในการจัดการกับข้อความของอุปกรณ์ที่ไวต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,451.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ภาษาข้อความ = ภาษาอังกฤษ
คำอธิบายเครื่องหมาย = ป้องกันไฟฟ้าสถิต
มีกาวในตัว = ใช่
วัสดุ = ไวนิล
สี = สีเหลือง
จำนวนต่อห่อ = 1,000
ความสูง = 45 มม
ความกว้าง = 13 มม
สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 = ใช่
ประเภท ผลิตภัณฑ์ = ฉลาก

รหัสสินค้า
550549 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,451.08

฿ 1,634.14

ESD LABEL 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 550549 ในชุด ฉลาก ESD ไวนิล สีเหลือง RS PRO โปรดสังเกตข้อควรระวังในการจัดการกับข้อความของอุปกรณ์ที่ไวต่อการปล่อยไฟฟ้าสถิต