(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Product Specifications
·Now equipped with the same AOS (Advanced Onsite Sensor) induction type encoder used in top-of-the-line ABS coolant-proof calipers.
·This caliper can be used without concern for contamination on the scale face during measurement. Detection signal is not affected by dirt (water, oil, etc.) on surface of a scale.
·The ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and also has no limit to response speed.
รหัสสินค้า |
---|
500-165-30 |
500-167-30 |
500-168-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,583.34 ฿ 12,412.08 | DIGITAL VERNIER CALIPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | ||
฿ 17,600.00 ฿ 12,423.84 | DIGITAL VERNIER CALIPER | 1 ชิ้น | ขอราคา | ||
฿ 24,033.33 ฿ 16,965.13 | DIGITAL VERNIER CALIPER | 1 ชิ้น | 4 วัน |
กำลังโหลด …
วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน | ช่วงการวัด(นิ้ว) | 0 - 12" |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±0.0015" | สเปค | ไม่มี เอาต์พุต ข้อมูล SPC | การ ปรับแบบ ละเอียด | ด้วย โรเลอร์ นิ้วหัวแม่มือ |
มวล | 350 | แถบความลึก | แบบแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง