(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
การวัดอุณหภูมิสูงสุด แบบสัมบูรณ์ = +380°C, +716°F
สเกลวัด อุณหภูมิ = เซนติเกรด ฟาเรนไฮต์
ความแม่นยำ ที่ดีที่สุด = ±1 %
ความละเอียด = 0.1°C
เวลาตอบกลับ = 150 ms
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1367890 ในชุด เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด RS PRO เทอร์โมมิเตอร์ สูงสุด +380°C, +716°F, ±1 %, เซนติเกรด, ฟาเรนไฮต์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง