(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภทข้อต่อ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม = ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อฟิตติ้ง กดเข้า
รูปแบบการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = เกลียวต่อท่อ
คอนเนคเตอร์ B = ดันเข้าไป 4 มม
การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียว = M7 เกลียวนอก
วัสดุ เกลียว = ทองเหลือง
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
แรงดันใช้งานสูงสุด = 20 bar
มุม = 90°
เป็นไปตามมาตรฐาน = 1907/2006 (REACH), ISO 14743:2004, PED 2014/68/UE
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1761341 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง RS PRO เกลียวนอก M7 เพื่อดันเข้า 4 มม. รูปแบบ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบเกลียวต่อท่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง