(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 → 240 V AC/DC
ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
จำนวนผู้ติดต่อ = 1
ช่วงเวลา = 01. s → 999h
โหมด การทำงาน = มัลติฟังก์ชั่น
จำนวนฟังก์ชันจับเวลา = มัลติ ฟังก์ชั่น
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SPDT
เวลาที่เพิ่มขึ้น = ชั่วโมง นาที วินาที
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด = 240 V AC/DC
กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 8 A
พาวเวอร์ซัพพลาย = ภายนอก
แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ = 24 V AC/DC
ความยาว = 89 มม
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -10°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 896-6854 ในชุด รีเลย์ ตั้งเวลามัลติ ฟังก์ชั่น RS PRO รางปีกนก (DIN Rail) , 24 ถึง 240 V AC/DC, SPDT, 01. s ถึง 999h
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง