(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี = ขาว
การใช้งาน = ทองแดง, การป้องกันทางแยกของ สารกึ่งตัวนำ
ขนาดบรรจุ = 100 กรัม
แบบบรรจุภัณฑ์ = สายยาง
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -40°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +150°C
ประเภทเคมี = อีลาสโตเมอร์
คุณสมบัติทางกายภาพ = มีฤทธิ์ กลาง ไม่กัดกร่อน
เวลาในการรักษา = 7 (23°C) วัน
แบบหล่อ ผลิตภัณฑ์ = วาง
ความทนต่อแรงดึง = 210 นิวตัน/ซม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 494118 ในชุด RS PRO ยาแนว สีขาว สายยาง 100 g
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง