(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ประเภทมัลติมิเตอร์ = มือถือ
RMS จริง = ใช่
การวัด กระแสไฟฟ้า DC สูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 10 A dc
การวัด ความจุ สูงสุด แบบสัมบูรณ์ = 1mF
เครื่องวัดความถี่ สูงสุด = 10 MHz
ประเภทจอแสดงผล = ดิจิตอล
หมายเลข รุ่น p = RS-9963T
ความละเอียด การวัดแรงดัน DC = 1 V DC
เครื่องวัดระดับน้ำ หมวดความปลอดภัย = CAT III, CAT IV
ความแม่นยำ กระแสไฟฟ้า ไฟ AC ที่ดีที่สุด = ±1.8 %
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง