(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ช่วง เครื่องวัดความถี่ สูงสุด sinewave = 25 MHz
ช่วง เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด sinewave = 0.1 Hz
ช่วง เครื่องวัดความถี่ สูงสุด สามเหลี่ยม/ เลื่อย = 1 MHz
ช่วง เครื่องวัดความถี่ ต่ำสุด สามเหลี่ยม/ เลื่อย = 0.1 Hz
เครื่องวัดความถี่ ดิจิตอล = ใช่
แอมพลิจูดดิจิตอลและ ออฟเซ็ท = ใช่
เชิงเส้น ภายในและการกวาดบันทึก = ใช่
ตัวแปรกวาด = ใช่
การปรับแอมพลิจูดภายในและภายนอก = ใช่
การมอดูเลต FM = ใช่
ความแม่นยำ ฐานรอง/แผ่นรอง เวลา = ±20 ppm
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง