1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค RS PRO , 200W, 6.5 ลิตร พร้อมฝา

ULTRASONIC CLEANER 200W 6.5L

เครื่อง อุปกรณ์ทำความสะอาด อัลตร้าโซนิค RS PRO , 200W, 6.5 ลิตร พร้อมฝา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,611.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปค
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่องทำความร้อน ตเตอร์ = 200W
ความจุ = 6.5 ลิตร
อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัลตร้าโซนิค = 180W
วัสดุ = สเตนเลส
ความสูง = 280 มม
ความยาว = 325 มม
ประเภทปลั๊ก = อุปกรณ์แหล่งจ่าย IEC
ความกว้าง = 180 มม

รหัสสินค้า
1368567
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 39,611.00

ULTRASONIC CLEANER 200W 6.5L 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1