(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
หมายเลข รุ่น = T1
ชนิด ชุดกรอง ล่วงหน้า = F7 96% @ 2 ไมครอน
ประเภท ชุดกรอง หลัก = H14 99.997% @ 0.3 ไมครอน
เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง = 48 เดซิเบล (เอ)
อัตราแรงดันไฟฟ้า = 230 V ac
วัตต์ = 40W
ปลอดภัย ESD = ไม่
อุปกรณ์ควบคุม = ไม่
ความลึก = 171 มม
ความสูง = 250 มม
ความกว้าง = 171 มม
ชุดกรอง สัญญาณเตือน ทั้งหมด = ไม่
อัตราการไหลของ ปริมาณลม สูงสุด = 24 ลิตร/นาที
การตั้งค่าความเร็ว = ไม่
ประเภทการสกัด = ปลาย
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7645739 ในชุด RS PRO T1, 230 V AC เครื่องดูดควัน ตะกั่วบัดกรี , HEPA H13, 40W, type C - EuroPlug to type G - British 3- ขาพิน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง