(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORDLESS ANGLE DRILL (รวมแบตเตอรี่และ เครื่องชาร์จ)
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
รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่ง
  • ผลิตภัณฑ์ รับประกัน 6 เดือน
  • แรงดันไฟไทย 220 V
  • เริ่ม :
    ฿ 6,709.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
DA001GM101
DA332DWYE
DA333DWYE
DDA350RFE
DDA351RFE
DDA450RTE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันไฟฟ้า
(V)
แรงบิด สูงสุด
(น·ม)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(ขั้นต่ำ -1)
ความจุ หัวจับ ความจุการขุดเจาะ
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 26,231.73

CORDLESS DRILL CHUCK 1 ชิ้น 4 วัน 40 55-136 0-1500 13 mm เหล็กกล้า = 13 มม. ไม้ = 50 มม แบตเตอรี่ 4ah x1 ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 6,999.00

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 12 - 0-1100 10 mm เหล็กกล้า = 10 มม. ไม้ = 12 มม แบตเตอรี่ 1.5ah x2 ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 6,709.00

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 12 - 0-1100 10 mm เหล็กกล้า = 10 มม. ไม้ = 12 มม แบตเตอรี่ 1.5ah x2 ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 13,296.80

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 18 - 0-1800 10 mm เหล็กกล้า = 10 มม. ไม้ = 25 มม แบตเตอรี่ 3ahx2, ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 13,658.60

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 18 - 0-1800 10 mm เหล็กกล้า = 10 มม. ไม้ = 25 มม แบตเตอรี่ 3ahx2, ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 20,307.00

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 18 26-70 0-1400 13 mm เหล็กกล้า = 13 มม. ไม้ = 38 มม แบตเตอรี่ 5ah x2, ที่ เครื่องชาร์จ x1

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน มุม "มากีต้า"

มุม ดอกสว่าน กระแทกไร้สายที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบสไลด์ CXT และเป็น เครื่องจักร ที่เหมาะสำหรับการทำงานในพื้นที่จำกัดและเข้าถึงยาก

รหัสรุ่น
DA001GM101
DA332DWYE
DA333DWYE
DDA350RFE
DDA351RFE
DDA450RTE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แรงดันไฟฟ้า
(V)
แรงบิด สูงสุด
(น·ม)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(ขั้นต่ำ -1)
ความจุ หัวจับ ความจุการขุดเจาะ
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน

฿ 26,231.73

CORDLESS DRILL CHUCK 1 ชิ้น 4 วัน 40 55-136 0-1500 13 mm เหล็กกล้า = 13 มม. ไม้ = 50 มม แบตเตอรี่ 4ah x1 ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 6,999.00

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 12 - 0-1100 10 mm เหล็กกล้า = 10 มม. ไม้ = 12 มม แบตเตอรี่ 1.5ah x2 ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 6,709.00

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 12 - 0-1100 10 mm เหล็กกล้า = 10 มม. ไม้ = 12 มม แบตเตอรี่ 1.5ah x2 ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 13,296.80

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 18 - 0-1800 10 mm เหล็กกล้า = 10 มม. ไม้ = 25 มม แบตเตอรี่ 3ahx2, ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 13,658.60

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 18 - 0-1800 10 mm เหล็กกล้า = 10 มม. ไม้ = 25 มม แบตเตอรี่ 3ahx2, ที่ เครื่องชาร์จ x1

฿ 20,307.00

CORDLESS ANGLE DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 18 26-70 0-1400 13 mm เหล็กกล้า = 13 มม. ไม้ = 38 มม แบตเตอรี่ 5ah x2, ที่ เครื่องชาร์จ x1

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สว่านหัวงอไร้สาย
- น้ำหนักเบาเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
- ส่วนประกอบกันหล่น สามารถใช้เป็นตะขอเกี่ยวได้
- ให้กำลังเทียบเท่าเครื่องมือแบบมีสาย
- ให้การเจาะที่ทรงพลังแม้ว่าจะเป็นการเจาะรูขนาดใหญ่
- เทคโนดลยี Auto torque Drive (ADT) ช่วยปรับความเร็วและแรงบิดให้สัมพันธ์เพื่อคงประสิทธิภาพสูงสุด
- เทคโนโลยี BL Motor ช่วยให้มอร์เตอร์ระบายความร้อนได้ดีขึ้น, ประสิทธิภาพสูงขึ้น และใช้งานได้ยาวนานขึ้น
- BL Motor ช่วยปรับแรงบิดตามการใช้งาน ช่วยลดการใช้พลังงานส่วนเกิน
- ด้ามจับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ทำจากยางนุ่ม กระชับกับมือ
- ตัวเครื่องมาพร้อมกับคลัชซึ่งจะปลดเกียร์ออกเมื่อดอกสว่านติดขัด (ความเร็วต่ำเท่านั้น)
- ตัวเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันมือของผู้ใช้งาน และแบตตเตอรี่ กระแทกกับสิ่งกีดขวางขณะใช้งาน
- ไฟ LED แบบคู่พร้อมคุณสมบัติสะท้อนแสง แสงจะค่อยๆลดลงหลังจากปิด
- Fiddle Starter ช่วยเครื่องเริ่มทำงานได้อย่างราบลื่น
- ฟังก์ชั่น ปิดเครื่องอัตโนมัติ
- เทคโนโลยีการปกป้องขั้นสูง (XPT) ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำที่ดีขึ้นสำหรับการใช้งานในสภาวะแวดล้อมแปรปรวน
- เบรก แบบใช้ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มผลผลิต


**ศูนย์เทคนิค** คลิก

**ลงทะเบียนรับประกัน ผลิตภัณฑ์ ตามลิงค์ด้านล่าง**
https://mymakita.in.th/HomeTH/RegisterProduct