(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Product Specifications
·Digital Caliper Gauge enables measurements in hard-to-reach places
·Excellent resistance against water and dust IP67 level
รหัสสินค้า |
---|
209-930 |
209-931 |
209-932 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | มวล | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,884.00 ฿ 22,506.92 | EXT DIGITAL CALIPER GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-10 mm | 0.015 mm | 240 g | 148 mm | ||
฿ 31,884.00 ฿ 22,506.92 | EXT DIGITAL CALIPER GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-10 mm | 0.02 mm | 245 g | 151 mm | ||
฿ 31,884.00 ฿ 22,506.92 | EXT DIGITAL CALIPER GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0-20 mm | 0.03 mm | 270 g | 198 mm |
กำลังโหลด …
วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ | รูปทรง พิเศษของคา คาลิเปอร์ | คาลิเปอร์ ภายนอก |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ที่รวมอยู่ | คุณสมบัติ | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง