(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D-17784 |
D-62723 |
D-74728 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ระยะเวลาในการทำงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.57 |
Drill bit | 1 ชิ้น | 4 วัน | 110,160 | 6, 6.5, 8, 10, 12 | 50,100 | ||
฿ 582.89 |
Drill bit set 12 pcs | 1 ชิ้น | 4 วัน | 160 | 6 มม (3 ชิ้น), 8 มม (3 ชิ้น), 10 มม (3 ชิ้น), 12 มม (3 ชิ้น) | 100 | ||
฿ 273.19 |
Drill bit | 1 ชิ้น | 4 วัน | 160 | 6.5, 8, 10, 12 | 100 |
ชุดดอกสว่าน Makita รุ่น SDS
- ดอกสว่านเจาะคอนกรีต คุณภาพสูง แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน
- แกนถูกออกแบบพิเศษเพื่อช่วยลดแรงสั่นสะเทือน
- เจาะได้แม่นยำ, ไม่สะสมความร้อน และ ขจัดฝุ่นได้ดี
- ปลายสว่านเจาะทะลวงได้ดี ช่วยลดเวลาในการทำงาน
- ใช้ได้ทั้ง สว่านไฟฟ้า และ สว่านโรตารี่ ทุกประเภท
รหัสรุ่น |
---|
D-17784 |
D-62723 |
D-74728 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
ระยะเวลาในการทำงาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.57 |
Drill bit | 1 ชิ้น | 4 วัน | 110,160 | 6, 6.5, 8, 10, 12 | 50,100 | ||
฿ 582.89 |
Drill bit set 12 pcs | 1 ชิ้น | 4 วัน | 160 | 6 มม (3 ชิ้น), 8 มม (3 ชิ้น), 10 มม (3 ชิ้น), 12 มม (3 ชิ้น) | 100 | ||
฿ 273.19 |
Drill bit | 1 ชิ้น | 4 วัน | 160 | 6.5, 8, 10, 12 | 100 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง