(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกสว่าน รุ่น Makita SDS 2PLUS

ดอกสว่าน รุ่น Makita SDS 2PLUS

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • กรุณาตรวจสอบ สเปค ผลิตภัณฑ์ ก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • เริ่ม :
    ฿ 73.13 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
D-00393
D-08040
D-08056
D-15235/D-16900
D-15241
D-16106
D-16243
D-16271
D-17544
D-25622
D-66612
D-66628
D-66634
D-66640
D-66684
D-66709
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ระยะเวลาในการทำงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 503.89

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 260 26 200

฿ 83.49

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 110 9 50

฿ 94.88

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 160 9 100

฿ 429.95

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 460 20 400

฿ 503.89

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 460 22 400

฿ 73.13

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 160 5.5 100

฿ 377.72

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 350 19 300

฿ 290.25

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 460 12 400

฿ 300.91

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 460 14 400

฿ 136.95

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 260 13 200

฿ 73.13

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 160 4 100

฿ 93.09

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 210 5 150

฿ 112.10

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 260 6.5 200

฿ 136.95

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 310 8 250

฿ 147.72

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 310 12 250

฿ 170.61

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 310 14 250

สเปค พื้นฐาน

  • ก้าน
    SDS 2+
  • วัสดุ ในการทำงาน
    คอนกรีต

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน รุ่น Makita SDS 2PLUS

รหัสรุ่น
D-00393
D-08040
D-08056
D-15235/D-16900
D-15241
D-16106
D-16243
D-16271
D-17544
D-25622
D-66612
D-66628
D-66634
D-66640
D-66684
D-66709
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ระยะเวลาในการทำงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 503.89

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 260 26 200

฿ 83.49

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 110 9 50

฿ 94.88

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 160 9 100

฿ 429.95

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 460 20 400

฿ 503.89

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 460 22 400

฿ 73.13

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 160 5.5 100

฿ 377.72

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 350 19 300

฿ 290.25

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 460 12 400

฿ 300.91

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 460 14 400

฿ 136.95

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 260 13 200

฿ 73.13

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 160 4 100

฿ 93.09

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 210 5 150

฿ 112.10

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 260 6.5 200

฿ 136.95

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 310 8 250

฿ 147.72

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 310 12 250

฿ 170.61

Drill bit 1 ชิ้น 4 วัน 310 14 250

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ดอกสว่าน รุ่น Makita SDS 2PLUS

- ดอกสว่าน SDS plus standard
- 2 คมมีด
- ดอกสว่านเจาะคอนกรีต Makita เป็นดอกสว่าน คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้นาน
- เนื่องจากการออกแบบพิเศษ SDS plus แบบ 2 คม ทำให้การคายเศษระหว่างเจาะทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
- ดอกสว่านชนิดนี้มีการเสริมความแข็งแรงของแกนเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่อง
- ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี และทนต่อการกัดกร่อน
- ปลายดอกสว่านเคลือบด้วย Tungsten Carbide ช่วยให้ใช้งานได้นานขึ้น
- รูปทรง ปลาย ดอกสว่าน ที่แข็งแกร่งและรูปทรงร่องเกลียวแบบพิเศษ ประสิทธิภาพสูงในการเจาะ คอนกรีต, คอนกรีตเสริมแรง, ผนังปูน