(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รู น้ำมัน และรูปทรงร่องฟันที่เป็นเอกลักษณ์ของ ADO-MICRO ช่วยให้สามารถประมวลผลได้อย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานรูลึกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก การเจาะแบบไม่ใช้ขั้นตอนสามารถทำได้แม้กระทั่งกับการเจาะหลุมลึก โดยมีประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประมาณ 9 เท่าเมื่อเทียบกับการเจาะแบบเป็น ขั้น ...
ADO-MICRO 2D ⌀0.7 to ⌀2
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | กระแสตรง (มิลลิเมตร) | ความยาวร่องฟันคมตัด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,735.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.7 | 47 | 4.2 | 8732001 | 0.7 | 1.4 | ||
฿ 2,735.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.8 | 50 | 4.8 | 8732003 | 0.8 | 1.6 | ||
฿ 2,735.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.9 | 50 | 5.4 | 8732005 | 0.9 | 1.8 | ||
฿ 2,735.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.75 | 47 | 4.5 | 8732002 | 0.75 | 1.5 | ||
฿ 2,735.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.85 | 50 | 5.1 | 8732004 | 0.85 | 1.7 | ||
฿ 2,735.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.95 | 50 | 5.7 | 8732006 | 0.95 | 1.9 | ||
฿ 3,375.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1 | 53 | 6 | 8732007 | 1 | 2 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.1 | 53 | 6.6 | 8732008 | 1.1 | 2.2 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.2 | 53 | 7.2 | 8732009 | 1.2 | 2.4 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.3 | 53 | 7.8 | 8732010 | 1.3 | 2.6 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.4 | 53 | 8.4 | 8732011 | 1.4 | 2.8 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 53 | 9 | 8732012 | 1.5 | 3 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 53 | 9.6 | 8732013 | 1.6 | 3.2 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.7 | 53 | 10.2 | 8732014 | 1.7 | 3.4 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.8 | 53 | 10.8 | 8732015 | 1.8 | 3.6 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.9 | 53 | 11.4 | 8732016 | 1.9 | 3.8 | ||
฿ 2,423.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 58 | 12 | 8732017 | 2 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 2 |
การเคลือบผิว 2 | IchAda |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง