(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดประสิทธิภาพสูงที่รองรับการใช้งานอย่างหลากหลาย
· ● 1.5 x D ความยาวฟัน (ความยาวคอ 3 x D)
· ● ⌀ 3 to ⌀ 12
· ● การเคลือบผิว DLC-IGUSS
·
AE-VTS-N
1. การเคลือบผิว DLC-IGUSS
SUITABLE FOR A WIDE RANGE OF APPLICATIONS! HIGH EFFICIENCY AND HIGH QUALITY PROCESSING
คุณภาพผิวการตัดเฉือนดีแม้ในสภาพการตัดด้วยความเร็วสูง
ให้ผิวสำเร็จดีเยี่ยม
การเคลือบผิว DLC และคมตัดแบบเรียบช่วยให้ได้ผิวการตัดเฉือนที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
AE-VTS-N3X9 |
AE-VTS-N4X12 |
AE-VTS-N5X15 |
AE-VTS-N6X18 |
AE-VTS-N8X24 |
AE-VTS-N10X30 |
AE-VTS-N12X36 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ชนิด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,240.00 | CARBIDE EM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60[○] / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○] / ไททาเนียม[○] / ทองแดง[○] | 4.5 | แบบเหลี่ยม | 6 | 55 | 9 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | 2.85 | 8557360 | ||
฿ 1,300.00 | CARBIDE EM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | - | 6 | - | 6 | 55 | 12 | - | 3.8 | 8557361 | ||
฿ 1,432.00 | CARBIDE EM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | - | 7.5 | - | 6 | 55 | 15 | - | 4.8 | 8557362 | ||
฿ 1,494.00 | CARBIDE EM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | - | 9 | - | 6 | 60 | 18 | - | 5.8 | 8557363 | ||
฿ 2,015.00 | CARBIDE EM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | - | 12 | - | 8 | 70 | 24 | - | 7.7 | 8557364 | ||
฿ 2,519.00 | CARBIDE EM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | - | 15 | - | 10 | 75 | 30 | - | 9.7 | 8557365 | ||
฿ 3,512.00 | CARBIDE EM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | - | 18 | - | 12 | 80 | 36 | - | 11.7 | 8557366 |
กำลังโหลด …
มุมเอียงของฟันเกลียว(°) | 40°/ 43° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง