(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลาย วัสดุ MITSUBISHI (สำหรับงานกัด) เม็ดมีด มีดคัตเตอร์ SNMU
เงื่อนไขการตัดแบบแห้ง
เงื่อนไขการตัดแบบเปียก
*1) โปรด คลองเลื่อย เงื่อนไขการตัดตาม สภาพแวดล้อมการใช้งาน โดยอ้างอิงจาก โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
*2) แนะนำให้ใช้การตัดแบบเปียกเมื่อ พื้นผิว สำเร็จรูปมีความสำคัญ (อายุการใช้งาน การใช้งานสั้นกว่าการตัดแบบแห้ง)
ชิ้นส่วนที่ รองรับการใช้งาน
* แรงบิดขันแน่น (น้ำ): TPS4R=3.5
ความเร็วในการตัด (วีซี)
* จุดประสงค์ในการหารด้วย 1,000 คือการเปลี่ยนหน่วยจาก mm เป็น m
ฟีดต่อ ฟัน (fz)
ฟีด โต๊ะวางชิ้นงาน (vf)
เวลาตัด (ทีซี)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัด (PC)
(ตัวอย่าง) อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดที่จำเป็นสำหรับการกัด เหล็กกล้าเครื่องมือ ที่ความลึก 2 มม. เป็นเท่าใด ความกว้างของการตัด 80 มม. และอัตราป้อนงาน โต๊ะวางชิ้นงาน มม./นาที ขึ้นอยู่กับสภาวะของความเร็วตัด 80 ม./นาที เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกัด ⌀250 เม็ดมีด 12 เม็ดและค่าสัมประสิทธิ์ เครื่องจักร 80%
(ตอบ) ขั้นแรก คำนวณ อัตราเร็วในการหมุน ของ แกน หลักเพื่อรับอัตราป้อนต่อ ฟัน ของ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ
n = 1,000 vc/πDC = 1,000 × 80/3.14 × 250 = 101.91 นาที⁻¹
อัตราป้อนงานต่อ ฟัน fz = vf/z × n = 280/12 × 101.9 = 0.228 มม./ ฟัน
แทนที่ในสูตร,
PC = 2 × 80 × 280 × 1,800/60 × 10⁶ × 0.8 = 1.68 kW
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | มือที่ต้องการ | สัญลักษณ์ เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 512.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SNMU140812ANEL-M | MC5020 | มือซ้าย | M | ||
฿ 512.00 | CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SNMU140812ANEL-R | MC5020 | มือซ้าย | R | ||
฿ 512.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SNMU140812ANER-H | MC5020 | เกลียวขวา | H | |
฿ 605.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | SNMU140812ANER-H | MP6120 | เกลียวขวา | H | ||
฿ 605.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | SNMU140812ANER-H | MP6130 | เกลียวขวา | H | ||
฿ 605.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | SNMU140812ANER-H | VP15TF | เกลียวขวา | H | ||
฿ 605.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | SNMU140812ANER-H | VP20RT | เกลียวขวา | H | ||
฿ 512.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SNMU140812ANER-M | MC5020 | เกลียวขวา | M | |
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | SNMU140812ANER-M | MP6120 | เกลียวขวา | M | ||
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | SNMU140812ANER-M | MP6130 | เกลียวขวา | M | ||
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส | SNMU140812ANER-M | MP7130 | เกลียวขวา | M | ||
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | SNMU140812ANER-M | MP9120 | เกลียวขวา | M | ||
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | SNMU140812ANER-M | VP15TF | เกลียวขวา | M | ||
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | SNMU140812ANER-M | VP20RT | เกลียวขวา | M | ||
฿ 512.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | SNMU140812ANER-R | MC5020 | เกลียวขวา | R | |
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | SNMU140812ANER-R | MP6120 | เกลียวขวา | R | ||
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | SNMU140812ANER-R | MP6130 | เกลียวขวา | R | ||
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | SNMU140812ANER-R | VP15TF | เกลียวขวา | R | ||
฿ 785.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | SNMU140812ANER-R | VP20RT | เกลียวขวา | R |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | N (0 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 8 |
---|---|---|---|---|---|
RE(มิลลิเมตร) | 1.2 | งานละเอียด | M | honing | E |
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | S(mm) | 8.4 | BS(mm) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง