(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MITSUBISHI วัสดุ ชิป IC (สำหรับงานกัด) เม็ดมีด มีดคัตเตอร์ GOER
■ การตัดแบบเปียก
หมายเหตุ 1) ปรับความลึกของการตัด ap () ตามความกว้างของการตัด ae
หมายเหตุ 2) เมื่อใช้เม็ดมีดคมตัดยาว ให้ใช้ โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบนกับความลึกของการตัดที่ไม่รวมฝายและ ประตู
หมายเหตุ 3) แนะนำให้ตัดแบบเปียก
หมายเหตุ 1) เม็ดมีดเอนกประสงค์ (RE=0.4 มม., 0.8 มม.), เม็ดมีดป้องกันเสี้ยน และเม็ดมีดคมตัดยาวไม่สามารถใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
โปรดใช้เม็ดมีดที่มี รูปทรง เหมือนกันขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
หมายเหตุ 2) เส้นผ่านศูนย์กลางของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร จะแตกต่างกันไปตาม รูปทรง ของ เม็ดมีด มีด โปรดทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะรบกวนตัว โฮลเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ใกล้กับผนังแนวตั้ง
หมายเหตุ 3) เม็ดมีดคมตัดยาวได้รับการออกแบบมาเพื่อ มือจับ ส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ฝายและเศษประตู และไม่สามารถใช้สำหรับ เซาะร่องลึก
รหัสสินค้า |
---|
GOER1408PXFR2-MD2030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,832.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มุมหลบ | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 1 | RE(มิลลิเมตร) | 0.8 | งานละเอียด | E |
honing | F | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | GOER1408PXFR2 | สัญลักษณ์ เกรด | MD2030 |
ประเภท วัสดุ | PCD | มือที่ต้องการ | เกลียวขวา | L(mm) | 14 |
W1(mm) | 9 | S(mm) | 4.2 | BS(mm) | 2 |
มุม คมตัดของขอบปัดน้ำฝน | 90° | รูว่าง | ไม่มี | เบรกเกอร์ ว่าง | ด้านเดียว |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GOER1408PXFR2-MD2030 ในชุด ใบมีดคัตเตอร์ เม็ดมีด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง