(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Winjob CP209 BOA ASICS ฟ้า / ขาว

Winjob CP209 BOA ASICS ฟ้า / ขาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทน
  • เริ่ม :
    ฿ 4,353.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1271A029.400-25.0
1271A029.400-25.5
1271A029.400-26.0
1271A029.400-26.5
1271A029.400-27.0
1271A029.400-28.0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS JAN Code รหัสของทรัสโก้ มิติ (ซม.)

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 19 วัน 10 4550153965399 195-1673 25.0

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 10 วัน 10 4550153965405 195-1674 25.5

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 10 วัน 10 4550153965412 195-1675 26.0

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 19 วัน 10 4550153965429 195-1676 26.5

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 19 วัน 10 4550153965436 195-1677 27.0

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 19 วัน 10 4550153965450 195-1679 28.0

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    ASICS ฟ้า / ขาว
  • ขนาดความกว้างเท้า
    EEE
  • โหลดความต้านทาน อัด (kN)
    10±0.1
  • น้ำหนัก (กรัม.)
    430.000
  • วัสดุ 1
    ตอนบน: หนังเทียม + ใยสังเคราะห์
  • วัสดุ 2
    ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว
  • วัสดุ 3
    เพียงผู้เดียว: ยางสังเคราะห์
  • ระดับมาตรฐาน
    ได้รับการรับรอง JSAA Class A

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นรองเท้าแบบโลว์คัทที่ใช้ ระบบ งูเหลือมและปรับปรุงความพอดี
· ขอแนะนำ ASICS blue ซึ่งต่ออายุภาพทั่วไป
[วัสดุ]
·ด้านบน: หนังเทียม + ใยสังเคราะห์
· ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า: เรซิ่น เสริมแรง ใยแก้ว
· เพียงผู้เดียว: ยางสังเคราะห์

รหัสรุ่น
1271A029.400-25.0
1271A029.400-25.5
1271A029.400-26.0
1271A029.400-26.5
1271A029.400-27.0
1271A029.400-28.0
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS JAN Code รหัสของทรัสโก้ มิติ (ซม.)

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 19 วัน 10 4550153965399 195-1673 25.0

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 10 วัน 10 4550153965405 195-1674 25.5

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 10 วัน 10 4550153965412 195-1675 26.0

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 19 วัน 10 4550153965429 195-1676 26.5

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 19 วัน 10 4550153965436 195-1677 27.0

฿ 4,353.00

BLUE/WHITE WINJOB CP209 BOA 1 ชิ้น 19 วัน 10 4550153965450 195-1679 28.0

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1