(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อกำหนด]
· ตัวต้านทาน แบบปรับค่าไดอัลแบบทดลอง DRB-6
· ตัวต้านทาน แบบปรับค่าได้แบบไดอัลสำหรับการทดลองและการฝึกภาคปฏิบัติ
ขนาด(มิลลิเมตร) | ประมาณ 380 × 100 × 87 | ความละเอียด | 1Ω | ความแม่นยำ | ±0.5% (สูงสุด +360 mΩ) |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ประมาณ 2 | คะแนนสูงสุด | 250 mA 30 V DC | คะแนนขั้นต่ำ | 50μA 3V DC |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 500 V AC (1 นาที) | ค่า | 1, 111, 110Ω | ค่า ความต้านทานขั้นต่ำ | 0Ω |
ค่า ความต้านทานการหมุน | 1/100 kΩ, 2/10 kΩ, 3/1 kΩ, 4/100 Ω, 5/10 Ω, 6/1 Ω | การนับอุณหภูมิความต้านทาน | 100 แผ่นต่อนาที | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด | 2W |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง