(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สร้างขึ้นได้โดยการขัน สกรู ให้แน่นด้วย ไขควง
· ผลิตภัณฑ์ มีการเคลื่อนไหวที่เหมือนจริงโดยยกขาขึ้นเหมือนมนุษย์ (แบบมนุษย์) เป็น สเปค มาตรฐาน
· คุณสามารถใช้ หัวแปลง USB ที่ให้มาเพื่อสื่อสารกับ PC ของคุณโดย ขดลวด ซึ่งคุณสามารถดำเนินการ งานซ่อมบำรุง หุ่นยนต์ และสร้าง ลงทะเบียน และเล่นซ้ำการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ได้
ขนาด(มิลลิเมตร) | 100×175×450 | สเปค | แบบ แขน รุ่น2 | น้ำหนัก | ประมาณ 510 กรัม |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน ซอฟท์แวร์ (OS/ ระบบปฏิบัติการ ที่รองรับ) | Windows Vista (แนะนำ SP1) 7, 8, 8.1, 10 | คลองเลื่อย เนื้อหา | กระดาน อุปกรณ์ควบคุม (RCB-4mini) × 1 ชิ้น, เซอร์โวมอเตอร์ (KRS-3302) × 5 ชิ้น, หม้อแปลงกระแสสลับ (6 V, 2 A) × 1 ชิ้น, หัวแปลง USB คู่ HS × 1 ชิ้น, ชิ้นส่วน เรซิ่น เสริมแรง ต่างๆ, สกรู , และ สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง