(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
น้ำหนักเบา เพราะทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย เนื่องจาก ทองเหลือง ใช้สำหรับ สกรู เพลา จึงทนทานต่อการสึกหรอและทนทาน เนื่องจากผ่านกรรมวิธีป้องกันการกัดกร่อน จึงไม่ต้องกังวลเรื่อง ความเป็นแม่เหล็ก หรือ สนิม
รหัสสินค้า |
---|
AL.J-60 |
AL.J-100 |
AL.J-150 |
AL.J-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความทนต่อการโหลด (กิโลกรัม) | ช่วงการขยาย (มิลลิเมตร) | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | สี | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | AS ONE รหัสรุ่น/ Part number | ขนาดเครื่องบิน (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,946.44 | STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 29 | 37 ถึง 106 | 52 | 60 | สีเขียว | แม่แรง สี AL.J-60 | AL.J-60 | 1-6276-01 | 52X 60 | ||
฿ 6,545.67 | STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 60 | 53 ถึง 180 | 86 | 98 | สีเหลือง | แม่แรง สี AL.J-100 | AL.J-100 | 1-6276-02 | 86X 98 | ||
฿ 8,272.46 | STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 110 | 75 ถึง 273 | 130 | 148 | สีแดง | แม่แรง สี AL.J-150 | AL.J-150 | 1-6276-03 | 130X148 | ||
฿ 9,786.89 | STAND/HOLDER/CLAMP/JACK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 80 | 80 ถึง 360 | 170 | 198 | สีน้ำเงิน | แม่แรง สี AL.J-200 | AL.J-200 | 1-6276-04 | 170X198 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แล็บแจ็ค | เชิงอรรถ | เป็นการ โหลดไฟฟ้า แบบสถิต | วัสดุ | ตัวเครื่อง / อะลูมิเนียมอัลลอย , สกรู เพลา / ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | น้ำหนักเบา เพราะทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย เนื่องจาก ทองเหลือง ใช้สำหรับ สกรู เพลา จึงทนทานต่อการสึกหรอและทนทาน เนื่องจากผ่านกรรมวิธีป้องกันการกัดกร่อน จึงไม่ต้องกังวลเรื่อง ความเป็นแม่เหล็ก หรือ สนิม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง