(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
KIC-T4 |
KIC-T8 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | AS ONE รหัสรุ่น/ Part number | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,376.06 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
6 วัน | ø 4mm | ตัวกรองลม KIC-T4 รวม 2 ชิ้น | KIC-T4 | 1-6280-03 | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) | ||
฿ 3,376.06 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
6 วัน | ø 8mm | ตัวกรองลม KIC-T8 รวม 2 ชิ้น | KIC-T8 | 1-6280-01 | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) |
แผ่นกรองอากาศพร้อมข้อต่อแบบ single-action ที่สามารถติดได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
· บรรลุระดับ ความละเอียดของไส้กรอง สูงและ อัตราการไหล สูง
· แรงดันใช้งานสูงสุด 0.8 MPa ของไหล ที่ใช้คืออากาศและไนโตรเจน
· ความละเอียดของไส้กรอง 0.01 µm
· ปริมาณลมที่ผ่านกระบวนการคือ 50 ถึง 70 ลิตร/นาที
·การ ข้อต่อฟิตติ้ง: PBT / สเตนเลส (SUS301);โอริง: NBR;เยื่อใยกลวง: PP (โพลีโพรพีลีน)
· เคส: PC (โพลีคาร์บอเนต)
[การใช้งาน]
· ตัวกรองลม อากาศสำหรับปืนลม
รหัสรุ่น |
---|
KIC-T4 |
KIC-T8 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | AS ONE รหัสรุ่น/ Part number | ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,376.06 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
6 วัน | ø 4mm | ตัวกรองลม KIC-T4 รวม 2 ชิ้น | KIC-T4 | 1-6280-03 | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) | ||
฿ 3,376.06 |
WAFER CARRIER/PRECISION TOOL | 1 แพ็ค |
2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
6 วัน | ø 8mm | ตัวกรองลม KIC-T8 รวม 2 ชิ้น | KIC-T8 | 1-6280-01 | 1 แพ็ค (2 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
เพื่อให้ได้ อัตราการไหล สูงและ งานละเอียด การกรอง สูง
โครงสร้างส่วนกรองโครงสร้างตัวกรองเยื่อใยกลวง / ภาพกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
1-6280-01
1-6280-02
1-6280-03
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง (มม.) | จำนวน | หมายเหตุ/JAN Code |
---|---|---|---|---|
1-6280-01 | KIC-T8 | ⌀8 | รวม 2 ชิ้น | |
1-6280-02 | KIC-T6 | ⌀6 | รวม 2 ชิ้น | |
1-6280-03 | KIC-T4 | ⌀4 | รวม 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง