(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ไฟฉายคาดหัว LED สีแดง WS-343HD

ไฟฉายคาดหัว LED สีแดง WS-343HD

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ WS-343HD

  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด
    6h (โหมด)/ 12h (โหมด)/ 53h (โหมด eco) / 19h (ON:LED สีแดงย่อย) / 40h (กะพริบ:LED สีแดงย่อย)
  • เวลาส่องสว่างอย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง)
    x
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    ก 66.8 ×ส 45.5 ×ล 42.8
  • ระยะคาน (m)
    146
  • ต้านทานการตก (m)
    2
  • น้ำหนัก (g)
    118
  • วัสดุ 1
    เรซิ่น ABS
  • รหัสของทรัสโก้
    160-9107
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    Li-poly 3.7 V 1,800 mah หรือ 3xAA
  • คุณสมบัติ
    อุปกรณ์ควบคุม โฟกัส
  • ไม่รวม ถ่านชาร์จ ได้
รหัสรุ่น
WS-343HD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,292.00

LED MOUNTED HEAD LIGHT 1 ชิ้น 1 วัน ไม่รวม ถ่านชาร์จ ได้

สเปค พื้นฐาน

  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด
    6h (โหมด)/ 12h (โหมด)/ 53h (โหมด eco) / 19h (ON:LED สีแดงย่อย) / 40h (กะพริบ:LED สีแดงย่อย)
  • เวลาส่องสว่างอย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง)
    x
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    ก 66.8 ×ส 45.5 ×ล 42.8
  • ระยะคาน (m)
    146
  • ต้านทานการตก (m)
    2
  • น้ำหนัก (g)
    118
  • วัสดุ 1
    เรซิ่น ABS
  • รหัสของทรัสโก้
    160-9107
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    Li-poly 3.7 V 1,800 mah หรือ 3xAA
  • คุณสมบัติ
    อุปกรณ์ควบคุม โฟกัส
  • ไม่รวม ถ่านชาร์จ ได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ควบคุม โฟกัส: แบบปรับได้ จุด ให้ลำแสงโฟกัสท่วม
สวิตช์ ปิดทันที: ปิดใช้งานด้วยการใช้งานครั้งเดียวหากอยู่ในโหมดเอาท์พุท
LED สีแดง (ย่อย)
60; หัว เคลื่อนได้
สวิทช์แบบกด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ WS-343HD

  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด
    6h (โหมด)/ 12h (โหมด)/ 53h (โหมด eco) / 19h (ON:LED สีแดงย่อย) / 40h (กะพริบ:LED สีแดงย่อย)
  • เวลาส่องสว่างอย่างต่อเนื่อง(ชั่วโมง)
    x
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
    ก 66.8 ×ส 45.5 ×ล 42.8
  • ระยะคาน (m)
    146
  • ต้านทานการตก (m)
    2
  • น้ำหนัก (g)
    118
  • วัสดุ 1
    เรซิ่น ABS
  • รหัสของทรัสโก้
    160-9107
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    Li-poly 3.7 V 1,800 mah หรือ 3xAA
  • คุณสมบัติ
    อุปกรณ์ควบคุม โฟกัส
  • ไม่รวม ถ่านชาร์จ ได้
รหัสรุ่น
WS-343HD
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,292.00

LED MOUNTED HEAD LIGHT 1 ชิ้น 1 วัน ไม่รวม ถ่านชาร์จ ได้

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ


FOCUS CONTROLวอร์มไวท์ LEDหัว เคลื่อนย้ายได้ 60 °                 ประเภทไฮบริด
 
WS-343HD

สเปค

  •  ประเภท LED: 1 × ชิป IC ประเภท LED สีขาว, 1 × ชิป IC ประเภท LED สีแดง
  •  เอาต์พุต: 320 lm ( โหมด สูง) / 140 lm ( โหมด กลาง) / 15 lm ( โหมด eco) / 10 lm ( LED สีแดงย่อย)
  •  ประเภทแบตเตอรี่: ถ่าน อัลคาไลน์ขนาด 3 × AAA หรือ 3.7 v 800 มิลลิแอมป์ ถ่านชาร์จ li-poly
  •  ใช้เวลา: 6h ( โหมด สูง) / 12h ( โหมด กลาง) / 53h ( โหมด eco) / 19h (เปิด: LED สีแดงต่ำ) / 40h (กระพริบ: LED สีแดงย่อย)
  •  เทคนิคการให้ ระบบไฟส่องสว่าง: อุปกรณ์ควบคุม โฟกัส
  •  ระยะลำแสง: 146 เมตร
  •  กันฝุ่นและกันน้ำ (IP64
  •  คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก: ลดลง 2 เมตร
  •  ขนาด: W66.8 × H45.5 × D42.8 มม. (W2.63 × H1.79 × D1.69 นิ้ว)
  •  น้ำหนัก: 118 กรัม (4.2 ออนซ์
  •  อุปกรณ์เสริม: สายรัด หัว , ถ่าน อัลคาไลน์ ขนาด 3 × AAA
  •  ไม่จำเป็น: ถ่านชาร์จ เฉพาะด้าน (หมายเลข รุ่น: WS-10SB)
  •  วัสดุ ของ ตัวเครื่อง: ABS
  • การผลิต: ผลิตในประเทศไทย