(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ได้กับกลุ่มวัสดุงานหลายชนิดและสภาพการตัดที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอเนื่องจากใช้ฟันที่พัฒนาใหม่ ซึ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการคายเศษให้ดีขึ้น
พิสูจน์แล้วว่า A-POT มีข้อดีเหนือคู่แข่งและดอกต๊าปโดยทั่วไป
ภาพสินค้าของดอกต๊าป DIN ประสิทธิภาพสูง A-POT ชนิดเมตริกสำหรับ DIN 376
บอกขนาดจากแบบ
หน่วย: มม.
หมายเลข EDP | ขนาดเกลียว | ลิมิตต๊าป | L | l | d | a | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48145197 | M12 x 1.75 | 6HX | 110 | 28 | 9 | 7 | 3 |
48145191 | M14 x 2 | 6HX | 110 | 30 | 11 | 9 | 3 |
48145202 | M16 x 2 | 6HX | 110 | 32 | 12 | 9 | 3 |
48145214 | M18 x 2.5 | 6HX | 125 | 34 | 14 | 11 | 3 |
48145228 | M20 x 2.5 | 6HX | 140 | 34 | 16 | 12 | 3 |
48145238 | M22 x 2.5 | 6HX | 140 | 34 | 18 | 14.5 | 3 |
48145247 | M24 x 3 | 6HX | 160 | 38 | 18 | 14.5 | 3 |
รหัสสินค้า |
---|
48145179 |
48145191 |
48145202 |
48145214 |
48145228 |
48145238 |
48145247 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | ขนาด เกลียว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm) | ความกว้าง แบบเหลี่ยม (mm) | ความยาวเกลียว (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,411.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | M12 x 1.75 | 9 | 7 | 28 | ||
฿ 1,684.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | M14 x 2 | 11 | 9 | 30 | ||
฿ 1,979.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 110 | M16 x 2 | 12 | 9 | 32 | ||
฿ 2,673.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | M18 x 2.5 | 14 | 11 | 34 | ||
฿ 3,167.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | M20 x 2.5 | 16 | 12 | 34 | ||
฿ 3,738.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 140 | M22 x 2.5 | 18 | 14.5 | 34 | ||
฿ 4,076.00 | OSG HSS TAPS DIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 160 | M24 x 3 | 18 | 14.5 | 38 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว V |
---|---|---|---|---|---|
Z(mm) | 3 | ขีด จำกัด การแตะ | 6HX | ความยาว การทําแชมเฟอร์(mm) | B/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง