(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดติดตั้งสแน็ปสากล RS pro ESD
ชุดติดตั้งสแน็ปที่ไวต่อ ESD สากล RS pro คือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเพิ่มการเชื่อมต่อแบบ snap ใหม่ชุดนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดเตรียม เส้นทาง สายดินเพื่อให้แน่ใจว่า วัสดุ ป้องกัน ESD และผู้คนมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันชุดประกอบด้วยทุกสิ่งที่จำเป็นในการติดตั้ง สตัด หรือ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ใน วัสดุ อ่อนนุ่มถึง 10 มม.คุณ พันช์ รูผ่าน วัสดุ และ สกรู บน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หรือ สตัด โดยใช้ ไขควง ซึ่งไม่ได้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
คุณสมบัติและประโยชน์:
ชุดติดตั้ง snap ที่สมบูรณ์
ชุดประกอบด้วย:
สตัด 10 มม
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 10 มม
แหวนรองหลังแบบเกลียว
น๊อตตัวเมีย ทรงกรวย
สกรูยาว
สกรู สั้น
ป้ายกำกับจุด สายดิน ทั่วไปของ ESD
สกรู:
สกรูหัวแบน 6-32 ฟิลลิปส์
1 x 6 มม
1 x 10 มม
บันทึก
ไขควง ไม่รวมอยู่ในชุดนี้
ชุดติดตั้ง
ชุดติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีความไวต่อ ESD
สอดคล้องกับ EN 61340-5-1 | ใช่ | ประเภทของ อุปกรณ์เสริม | ชุด snap อเนกประสงค์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 10 มม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 122-9148 ในชุด สแน็ป ESD พร้อม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 10 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง