1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แผ่นฉนวนไฟฟ้า Class 0

ELECTRICAL INSULATING MATTING

แผ่นฉนวนไฟฟ้า Class 0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,225.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พรม ความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้า Class 0 จาก RS ให้ความปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานจากไฟฟ้าช็อตเหมาะสำหรับใช้หน้าแผงสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
พื้นผิว ยางให้การยึดเกาะใต้ฝ่าเท้า
ทนต่อกรด น้ำมัน และอุณหภูมิต่ำ

รหัสสินค้า
819-9105 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,225.45

฿ 12,142.79

ELECTRICAL INSULATING MATTING 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว 2 ม สี สีดำ ความกว้าง 1 ม
ตรงตามมาตรฐาน EN61111 Class 0 ความหนา 3 มม ประเภท พื้นผิว ซึ่งได้ทำเป็นสัน
กันลื่น ใช่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 819-9105 ในชุด แผ่นฉนวนไฟฟ้า Class 0