1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุด ประแจหกเหลี่ยม ชนิดบรรจุกล่อง

HEX KEY BOXED SETS

ชุด ประแจหกเหลี่ยม ชนิดบรรจุกล่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,506.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุด กุญแจ หกเหลี่ยม ทรงตัว L ตัว L สองชุดให้มาใน กล่องเก็บของ
กุญแจผลิตจาก เหล็กกล้า โลหะผสม นิกเกิล โครเมี่ยม 8650
มาตรฐาน ANSI B18 · 3 และ US FED SPEC GGG-K-275D

รหัสสินค้า
199-5202 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,506.03

฿ 1,670.77

HEX KEY BOXED SETS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า โลหะผสม นิกเกิล โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 15 รูปทรง L
แขน สั้นหรือยาว สั้น คลองเลื่อย เนื้อหา 0.7 มม., 0.9 มม., 1.3 มม., 1.5 มม., 2 มม., 2.5 มม., 3 มม., 4 มม., 5 มม., 6 มม., 8 มม., 9 มม., 10 มม., 17 มม.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 199-5202 ในชุด ชุด ประแจหกเหลี่ยม ชนิดบรรจุกล่อง