(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ประแจเลื่อน หัว กลับด้านได้ RS pro 12 ชิ้นเป็นชุดที่เหมาะสำหรับมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบ ผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียมชุบแข็งเต็มที่ โครงสร้างคุณภาพสูงช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาวะที่มีแรงบิดสูง ให้การเคลื่อนไหวที่ราบรื่นเป็นพิเศษในทั้งสองทิศทาง ทำให้มั่นใจได้ว่า เครื่องมือ ที่จำเป็นต่อการสึกกร่อนที่ทนทานสำหรับทุกสภาพแวดล้อม มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับช่างเทคนิคยานยนต์
ใน คลองเลื่อย ประกอบด้วยประแจ 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm และ 19 mm
คุณสมบัติและประโยชน์
· คลองเลื่อย ประแจขันปลายคู่เอนกประสงค์
· ขันหรือคลายอย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับทิศทางของ ก้านโยก สำรอง
· ออฟเซ็ท 15° ให้การเข้าถึงและการกวาดล้างข้อนิ้ว
· ต้องการเพียง 5° ในการเคลื่อนย้าย สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
· ผลิตจาก เหล็กกล้า โครมวานาเดียมคุณภาพสูง ชุบแข็งและชุบแข็ง
· 72 ฟัน ratcheting กล่อง หัว
· ตรงตามมาตรฐาน ANSI และ DIN
วัสดุ | เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม | จำนวนชิ้น | 12 | การขัดเงา | โครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
คลองเลื่อย ประเภท | คลองเลื่อย ประแจ เฟืองวงล้อ | ขนาดใน คลองเลื่อย | 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 487-280 ในชุด คลองเลื่อย ประแจเลื่อน หัว กลับด้านได้ RS pro 12 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง