1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย

คลองเลื่อย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,133.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ๆ เป็นชุดที่เหมาะสำหรับมืออาชีพหรือผู้ที่ชื่นชอบ ผลิตโดยคำนึงถึงคุณภาพจาก เหล็กกล้า โครเมี่ยม วานาเดียม โครงสร้างคุณภาพสูงช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยแม้ในสภาวะที่มีแรงบิดสูง คลองเลื่อย ประแจมาในม้วนเก็บ ไวนิล แบ่งช่องเพื่อให้ ชุด ของคุณ คลองเลื่อย ในที่เดียวป้องกันและแห้งเมื่อไม่ใช้งาน
คุณสมบัติและประโยชน์
· คลองเลื่อย ประแจขันปลายคู่เอนกประสงค์
· ผลิตจาก เหล็กกล้า โครมวานาเดียมคุณภาพสูง
· บรรจุในม้วนเก็บ ไวนิล แบ่งช่อง

รหัสสินค้า
487-072SALE
487-258SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดใน คลองเลื่อย

฿ 4,726.87

฿ 3,151.40

SMALL COMBINATION SETS 1 ชิ้น 7 วัน 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 ใน

฿ 1,133.95

฿ 800.46

SMALL COMBINATION SETS 1 ชิ้น 7 วัน 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม จำนวนชิ้น 11 การขัดเงา โครเมี่ยม
คลองเลื่อย ประเภท คลองเลื่อย