1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด สายนำไฟฟ้า ทดสอบยานยนต์

AUTOMOTIVE TEST LEAD KIT

ชุด สายนำไฟฟ้า ทดสอบยานยนต์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,911.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย สายนำไฟฟ้า ทดสอบยานยนต์ประกอบด้วย
สายทดสอบ ฉนวน Shore A 2 คู่ยาว 1.2 ม. สิ้นสุดใน ช่องเสียบ แบบมีฉนวน 4 มม
คลิปหนีบ จระเข้ แบบมีฉนวน อย่างเต็มที่ 1 คู่พร้อมขากรรไกรเปิดกว้างเหมาะสำหรับขั้วแบตเตอรี่
สายไฟ เจาะ 1 คู่
โพรบโพรบด้านหลังแบบบาง 1 คู่สำหรับเข้าที่ด้านหลังของขั้วต่อ สายไฟ รถยนต์หัววัด เหล็กกล้า สปริง ให้ ความยืดหยุ่น มากขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายน้อยกว่ากับซีล คอนเนคเตอร์ ยาง
10 คะแนน กระแสไฟฟ้า
บรรจุในม้วนกระเป๋าพลาสติกที่ทนทาน

รหัสสินค้า
612-0835
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,911.00

AUTOMOTIVE TEST LEAD KIT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตรงตามมาตรฐาน 10 A อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด คลิปปากจระเข้, ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เพศ คอนเนคเตอร์ B ชุดทดสอบ สายนำไฟฟ้า
ความ ความละเอียด การวัดความต้านทาน 1.2 ม