1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด jobber【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกสว่าน เหล็กกล้าไฮสปีด jobber
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านช่างทำมุม HSS ระดับมืออาชีพสำหรับใช้กับเหล็กอัลลอยเหล็กชุบแข็งสแตนเลสเหล็กหล่อและไทเทเนียม
DIN338
การขัดเงา สดใสด้วยจุดแยก

รหัสสินค้า
787-7315SALE
787-7321SALE
787-7324SALE
787-7327SALE
787-7330SALE
787-7337SALE
787-7359SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ขนาด ก้าน

฿ 434.83

฿ 306.95

HSS JOBBER DRILL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 0.25 มม19 มม0.25 มม

฿ 326.58

฿ 230.53

HSS JOBBER DRILL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 0.45 มม21 มม0.45 มม

฿ 307.62

฿ 217.15

HSS JOBBER DRILL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 0.35 มม19 มม0.35 มม

฿ 485.00

฿ 342.36

HSS JOBBER DRILL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 0.3 มม19 มม0.3 มม

฿ 103.60

฿ 73.13

HSS JOBBER DRILL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 0.4 มม21 มม0.4 มม

฿ 620.75

฿ 438.19

HSS JOBBER DRILL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 0.5 มม22 มม0.5 มม

฿ 262.78

฿ 185.50

HSS JOBBER DRILL 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 0.8 มม30 มม0.8 มม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ HSS ชนิด พ่อค้าขายส่ง ประเภท ก้าน ที่ราบ
จุด มุม 118°