(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วงปั๊ม มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก คุณภาพสูงสำหรับของเหลวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานทั่วไปหลายประเภทรวมถึงการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์หรือการบินอุปกรณ์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก และแบบพกพาปั๊ม เหล่านี้ใช้หลักการแรงเหวี่ยงเพื่อให้การไหลของชีพจรราบรื่นมอเตอร์คุณสามารถใช้ ขดลวด สัญญาณ เอาต์พุต เพื่อให้ข้อมูลสถานะและความเร็ว / เอาต์พุต ของปั๊ม
ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา พร้อม เอาต์พุต สูง
มอเตอร์
การไหลที่ราบรื่น
การทำงานที่เชื่อถือได้มาก
สัญญาณ เอาต์พุต สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ตัวเลือกการกำหนดค่าใต้น้ำทนฝนและแดดและ พอร์ตเชื่อมต่อ
ชุด | RS | วัสดุ เปียก | ตัวเครื่อง, คอนเนคเตอร์, ใบพัด, ซีล | ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ เอาต์พุต | 5 มม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ อินพุต | 5 มม | อินพุตมาตรฐานหรือประเภทการเชื่อมต่อ | สายยาง | คะแนน IP | IP52 |
การเชื่อมต่อสายไฟ อินพุต | สายยาง ขนาด 5 มม | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด | +120°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 702-6882 ในชุด ปั๊ม มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง