1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวแปลงสัญญาณการไหล

LIQUID FLOW TRANSDUCER

ตัวแปลงสัญญาณการไหล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,472.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มิเตอร์กังหันขนาดเล็กออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงและราคาที่แข่งขันได้ส่วนประกอบ เปียกที่ อโลหะ โดยสิ้นเชิงทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสูบจ่ายสารเคมีที่มีฤทธิ์รุนแรงรวมถึงน้ำบริสุทธิ์พิเศษท่อทางเข้ามาตรฐานมีหนามเพื่อรับท่อขนาด 8 มม.ตลับลูกปืน ทำจากแซฟไฟร์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและเชื่อถือได้ ตัวเครื่อง ขึ้นรูป PVDF ตาม มาตรฐาน และโดยทั่วไปแล้ว ซีล แหวน 'O' จะเป็นแบบ Viton
ตลับลูกปืน แซฟไฟร์ราคาประหยัด
เซนเซอร์ เซนเซอร์แม่เหล็ก
การ ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.1%
-25 ° C ต่ำสุดถึง 125 ° C สูงสุด

รหัสสินค้า
508-2704 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,472.81

฿ 6,982.22

LIQUID FLOW TRANSDUCER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คะแนน กระแสไฟฟ้า 8 mA อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +125°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด -25°C
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม ชีพจร อัตราการไหล สูงสุด 0.05 → 10 ลิตร / นาที การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า สายไฟ
แรงดันไฟเลี้ยง 4.5 → 24 V dc ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก 8 มม สำหรับใช้กับ น้ำมัน และน้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 508-2704 ในชุด ตัวแปลงสัญญาณการไหล