(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· เป็น ยาง อุตสาหกรรม ยืดหยุ่น มี ความทนทาน เป็นเลิศ
รหัสสินค้า |
---|
EA983PJ-1 |
EA983PJ-2 |
EA983PJ-3 |
EA983PJ-11 |
EA983PJ-12 |
EA983PJ-13 |
EA983PJ-14 |
EA983PJ-15 |
EA983PJ-16 |
EA983PJ-17 |
EA983PJ-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ รองรับการใช้งาน | จำนวนช่อง | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด สายไฟ รองรับการใช้งาน (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายไฟ รองรับการใช้งาน (กลาง) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,984.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | ความกว้าง: 76 มม. ความสูง: 11 มม. ความยาวรวม: 3 ม | ⌀6.35 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | 2.1 | 12.7×6.35(H) | - | ||
฿ 5,622.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | ความกว้าง: 76 มม. ความสูง: 11 มม. ความยาวรวม: 3 ม | - | 2 | 1.7 | 11.1×6.35(H) | - | ||
฿ 8,502.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | ความกว้าง: 89 มม. ความสูง: 19 มม. ความยาวรวม: 3 ม | - | 3 | 3.2 | ซ้าย/ขวา: 12.7 × 7.9 (สูง) ศูนย์กลาง: 19 × 12.7 (สูง) | ⌀12.7 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 9,565.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | ความกว้าง: 83 มม. ความสูง: 25 มม. ความยาวรวม: 3 ม | - | 1 | 4.3 | 25.4×19(H) | ⌀19 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,474.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | ความกว้าง: 114 มม. ความสูง: 25 มม. ความยาวรวม: 1.5 ม | - | 3 | 2.8 | ซ้าย/ขวา: ⌀9.5 / 11.1 × 19 (H) กึ่งกลาง: 19 × 19 (H) | ⌀19 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 14,369.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 22 วัน | ความกว้าง: 114 มม. ความสูง: 25 มม. ความยาวรวม: 3 ม | - | 3 | 5.7 | ซ้าย/ขวา: ⌀9.5 / 11.1 × 19 (H) กึ่งกลาง: 19 × 19 (H) | ⌀19 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 8,117.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | ความกว้าง: 146 มม. ความสูง: 29 มม. ความยาวรวม: 1.5 ม | - | 2 | 4.2 | ซ้าย/ขวา: ⌀12.7 กึ่งกลาง: 22.2 × 19 (H) | ⌀19 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 15,669.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | ความกว้าง: 146 มม. ความสูง: 29 มม. ความยาวรวม: 3 ม | - | 2 | 8.4 | ซ้าย/ขวา: ⌀12.7 กึ่งกลาง: 22.2 × 19 (H) | ⌀19 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 10,172.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | ความกว้าง: 146 มม. ความสูง: 35 มม. ความยาวรวม: 1.5 ม | - | 1 | 5.2 | ซ้าย/ขวา: ⌀12.7 ตรงกลาง: ⌀25.4 | ⌀25.4 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 12,695.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | ความกว้าง: 152 มม. ความสูง: 35 มม. ความยาวรวม: 1.5 ม | - | 1 | 6.7 | ซ้าย/ขวา: ⌀12.7 ตรงกลาง: ⌀31.7 | ⌀31.7 มม. หรือน้อยกว่า | ||
฿ 13,174.00 | CODE PROTECTOR | 1 ชิ้น | 20 วัน | ความกว้าง: 152 มม. ความสูง: 48 มม. ความยาวรวม: 1.5 ม | - | 1 | 7 | ซ้าย/ขวา: ⌀12.7 ตรงกลาง: ⌀38.1 | ⌀38.1 มม. หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยาง อุตสาหกรรม | พิกัดน้ำหนัก อ้างอิง | 158 กก | รายละเอียด 1 | ชนิดมีร่องสลิท ล่าง |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ตัวป้องกันสายไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง