1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AquaREVO Drill Stub

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,458.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[Features]
· Newly developed REVO-D coat with excellent corrosion and abrasion resistance. Additionally, ultra-smooth processing delivers smooth cutting chip expulsion.
· Straight blade shape distributes stress and improves resistance to corner breaking. Newly developed carbide base material balances hardness and toughness.
· High-grade machining of tough and difficult-to-cut materials without impacting efficiency.

รหัสสินค้า
AQRVDS0290
AQRVDS0390
AQRVDS0450
AQRVDS0500
AQRVDS0580
AQRVDS0670
AQRVDS0750
AQRVDS0780
AQRVDS0950
AQRVDS1050
AQRVDS1100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ความยาว ใบมีดลบคม ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
มุมบริเวณปลายแหลม
(ระดับ)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย D1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,458.00

DRILL 1 ชิ้น 16 วัน 2.929.91430.68.729.9-29.90.6

฿ 2,800.00

DRILL 1 ชิ้น 16 วัน 3.931.92240.811.731.9-31.90.8

฿ 2,988.00

DRILL 1 ชิ้น 16 วัน 4.536.62450.913.536.6-36.60.9

฿ 3,375.00

DRILL 1 ชิ้น 20 วัน 53526511535-351

฿ 3,825.00

DRILL 1 ชิ้น 16 วัน 5.836.82861.217.436.8-36.81.2

฿ 4,000.00

DRILL 1 ชิ้น 20 วัน 6.737.73571.420.137.7-37.71.4

฿ 4,217.00

DRILL 1 ชิ้น 20 วัน 7.542.63581.622.542.6-42.61.6

฿ 4,417.00

DRILL 1 ชิ้น 20 วัน 7.839.83881.623.439.8-39.81.6

฿ 5,200.00

DRILL 1 ชิ้น 20 วัน 9.547.640102-47.613547.6-

฿ 5,650.00

DRILL 1 ชิ้น 20 วัน 10.550.643112.2-50.613550.6-

฿ 5,883.00

DRILL 1 ชิ้น 20 วัน 114747112.3-4713547-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ จำนวนฟลุต 2
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) h7 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6