(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปะเก็น สำหรับตลับ 3M ESNC【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปะเก็น สำหรับตลับ 3M ESNC

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ใช่ ผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้บริโภคทั่วไป จอแสดงผล คู่มือผู้ใช้ ฯลฯ ที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้บริโภคทั่วไปจึงไม่มีฉลากหรือบรรจุภัณฑ์พร้อมกับ ผลิตภัณฑ์
  • เริ่ม :
    ฿ 1,380.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
12207C-2PK
12207D-2PK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ JAN Code วัสดุ 1

฿ 1,380.00

MICRO-SCREEN-E 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 114-5192 4548623125053 EPR

฿ 1,667.00

MICRO-SCREEN-E 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 103-1445 4548623125060 NBR

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก (กรัม.)
    20.000

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปะเก็น ชุด Microscreen E
· มีทั้งแบบทรงกระบอกและแบบจีบ
· หากเกิด หน้าสัมผัส ระหว่างโลหะกับโลหะ จะไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการ กระบวนการซีล ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้ ปะเก็น
[วัสดุ]
· NBR

รหัสรุ่น
12207C-2PK
12207D-2PK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ JAN Code วัสดุ 1

฿ 1,380.00

MICRO-SCREEN-E 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 114-5192 4548623125053 EPR

฿ 1,667.00

MICRO-SCREEN-E 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 103-1445 4548623125060 NBR

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1