(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TRHPP-33-B |
TRHPP-33-BG |
TRHPP-33-R |
TRHPP-45-B |
TRHPP-45-BG |
TRHPP-45-R |
TRHPP-70-B |
TRHPP-70-BG |
TRHPP-70-R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความลึก (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (mm) | ความจุ (L) | น้ำหนัก (กรัม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 956.13 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4989999435771 | 855-2614 | 444 | 319 | 522 | 33 | 1578.0 | ||
฿ 956.13 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเบจ | สีเบจ | 4989999435788 | 855-2615 | 444 | 319 | 522 | 33 | 1578.0 | ||
฿ 956.13 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีแดง | สีแดง | 4989999435764 | 855-2613 | 444 | 319 | 522 | 33 | 1578.0 | ||
฿ 1,057.00 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4989999767278 | 114-5564 | 471 | 341 | 592 | 47 | 1942.0 | ||
฿ 1,057.00 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเบจ | สีเบจ | 4989999767285 | 114-5565 | 471 | 341 | 592 | 47 | 1942.0 | ||
฿ 1,057.00 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีแดง | สีแดง | 4989999767261 | 114-5566 | 471 | 341 | 592 | 47 | 1942.0 | ||
฿ 1,750.58 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4989999097047 | 161-0764 | 517 | 381 | 670 | 70 | 2775.0 | ||
฿ 1,750.58 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเบจ | สีเบจ | 4989999095135 | 161-0765 | 517 | 381 | 670 | 70 | 2775.0 | ||
฿ 1,750.58 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีแดง | สีแดง | 4989999095142 | 161-0766 | 517 | 381 | 670 | 70 | 2775.0 |
[คุณสมบัติ]
· ซีล และ กลไก ล็อค ช่วยลดกลิ่นที่รั่วไหลออกมา
· ฝาปิดเชื่อมต่อกับ ตัวเครื่อง เครื่องหลัก ทำให้ลม ฯลฯ ขับออกได้ยาก ที่ มือจับ บนฝาช่วยให้เปิดได้ง่ายด้วยมือเดียว
· คุณสามารถเลือกสีฝาที่แตกต่างกันได้ สะดวกในการแยกขยะ
[การใช้งาน]
· โรงงาน โกดัง สำนักงาน ฯลฯ
· สิ่งของที่มีกลิ่นตกค้าง เช่น ของสกปรกและผ้าอ้อม ฯลฯ สามารถโยนเข้าไปได้โดยที่กลิ่นไม่กระจายง่าย
รหัสรุ่น |
---|
TRHPP-33-B |
TRHPP-33-BG |
TRHPP-33-R |
TRHPP-45-B |
TRHPP-45-BG |
TRHPP-45-R |
TRHPP-70-B |
TRHPP-70-BG |
TRHPP-70-R |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ความลึก (มม.) | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (mm) | ความจุ (L) | น้ำหนัก (กรัม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 956.13 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4989999435771 | 855-2614 | 444 | 319 | 522 | 33 | 1578.0 | ||
฿ 956.13 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเบจ | สีเบจ | 4989999435788 | 855-2615 | 444 | 319 | 522 | 33 | 1578.0 | ||
฿ 956.13 |
DUST BOXES | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีแดง | สีแดง | 4989999435764 | 855-2613 | 444 | 319 | 522 | 33 | 1578.0 | ||
฿ 1,057.00 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4989999767278 | 114-5564 | 471 | 341 | 592 | 47 | 1942.0 | ||
฿ 1,057.00 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเบจ | สีเบจ | 4989999767285 | 114-5565 | 471 | 341 | 592 | 47 | 1942.0 | ||
฿ 1,057.00 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีแดง | สีแดง | 4989999767261 | 114-5566 | 471 | 341 | 592 | 47 | 1942.0 | ||
฿ 1,750.58 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | 4989999097047 | 161-0764 | 517 | 381 | 670 | 70 | 2775.0 | ||
฿ 1,750.58 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีเบจ | สีเบจ | 4989999095135 | 161-0765 | 517 | 381 | 670 | 70 | 2775.0 | ||
฿ 1,750.58 |
HANDLE JOINT DUST BOX | 1 ชิ้น | 12 วัน | สีแดง | สีแดง | 4989999095142 | 161-0766 | 517 | 381 | 670 | 70 | 2775.0 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง