1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ แบบมือถือ , พื้นฐาน, เทอร์โมคัปเปิล E , -200 ถึง +800°C, พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ

THERMOMETERS/HYGROMETERS

เทอร์โมมิเตอร์ แบบมือถือ , พื้นฐาน, เทอร์โมคัปเปิล E , -200 ถึง +800°C, พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,273.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วนอินพุตใช้โลหะที่คล้ายคลึงกันของ เทอร์โมคัปเปิล ลและตระหนักถึงการปรับปรุง ความแม่นยำ
ซึ่งทำได้ ±0.2°C ที่ 0°C ในการทดสอบ คุณสมบัติ ก่อนจัดส่ง (ให้ใบรับรองผลการทดสอบ)

รหัสสินค้า
2-1082-01-20 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 33,273.00

฿ 26,618.40

THERMOMETERS/HYGROMETERS 1 ชิ้น 19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด(มิลลิเมตร) ประมาณ 76 (กว้าง) × 167 (สูง) × 36 (D) รุ่น ขั้นพื้นฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1082-01-20 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบมือถือ , พื้นฐาน, เทอร์โมคัปเปิล E , -200 ถึง +800°C, พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ