(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อติดตั้ง CPU/ หน่วยประมวลผล จะ จอแสดงผล ค่าการคงค่า ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ในทันที
เนื่องจากมีโครงสร้าง กันน้ำ สำหรับชีวิตประจำวัน จึงไม่มีปัญหาแม้เปียกเล็กน้อย
ขนาด(มิลลิเมตร) | 42×187×24 | มวล(ก.) | 128 | ช่วงการวัด | -99.9 ถึง +1200°C |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6880-01-20 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบดิจิตอล พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง