(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เซนเซอร์ การชดเชยค่าอุณหภูมิ แบบฝัง อยู่ในปลั๊ก เซนเซอร์ และ ข้อต่อ ของ คอนเนคเตอร์ กเตอร์ ตัวเครื่อง หลัก เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง ข้อต่อ ในเวลาอันสั้น
· มี ฟังก์ชั่น การสอบเทียบและสามารถใช้แก้ไขข้อผิดพลาดของเครื่องมือที่จุดอุณหภูมิ 1 จุด
· สามารถวัดได้อย่าง ความแม่นยำ มากขึ้นโดยใช้ เทอร์โมคัปเปิล T
· เซนเซอร์ พื้นผิว มีการตอบสนองที่รวดเร็วใน 3 ถึง 4 วินาที
ขนาด(มิลลิเมตร) | 54×40×172 | ช่วงการวัด | -99.9 ถึง +13000°C | อุปกรณ์เสริม | สายรัด คอ / เคส ไวนิล ตัวเครื่อง หลัก |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-448-01-20 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบมือถือ ( ระบบ การชดเชยค่าอุณหภูมิ ตอบสนองความเร็วสูง ) พร้อมใบรับรองการสอบเทียบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง