(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตัวป้องกัน โพลีคาร์บอเนต

ตัวป้องกัน โพลีคาร์บอเนต

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 8-4036-03

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาด
    (300+450+300)×600mm
  • วัสดุ
    โพลีคาร์บอเนต
  • สเปค
    พร้อม ร่อง
  • รุ่น
    ประเภท W-PC
  • ขนาด(mm)
    (300+450+300)×600
  • ร่อง สอดมือ
    เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเปิด ⌀120 มม. พร้อม รอยบาก ยางธรรมชาติ
  • ระดับมาตรฐาน
    ประเภท W-PC
  • ความหนาของแผ่นเพลท
    3mm
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
8-4036-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS จำนวน

฿ 10,675.00

ANALYSIS/TESTING PRODUCTS 1 ชิ้น 19 วัน 10 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาด
    (300+450+300)×600mm
  • วัสดุ
    โพลีคาร์บอเนต
  • สเปค
    พร้อม ร่อง
  • รุ่น
    ประเภท W-PC
  • ขนาด(mm)
    (300+450+300)×600
  • ร่อง สอดมือ
    เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเปิด ⌀120 มม. พร้อม รอยบาก ยางธรรมชาติ
  • ระดับมาตรฐาน
    ประเภท W-PC
  • ความหนาของแผ่นเพลท
    3mm
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ทำจาก โพลีคาร์บอเนต มีความแข็งแรงและ ทนความร้อน ดีเยี่ยม
คุณสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแม้ในการทดลองที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น การให้ การทำความร้อน กับตัวอย่าง
คุณสามารถทำงานอย่างปลอดภัยโดยสอดมือเข้าไปใน แผ่นสลิท เปิด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 8-4036-03

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • ขนาด
    (300+450+300)×600mm
  • วัสดุ
    โพลีคาร์บอเนต
  • สเปค
    พร้อม ร่อง
  • รุ่น
    ประเภท W-PC
  • ขนาด(mm)
    (300+450+300)×600
  • ร่อง สอดมือ
    เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเปิด ⌀120 มม. พร้อม รอยบาก ยางธรรมชาติ
  • ระดับมาตรฐาน
    ประเภท W-PC
  • ความหนาของแผ่นเพลท
    3mm
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
8-4036-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS จำนวน

฿ 10,675.00

ANALYSIS/TESTING PRODUCTS 1 ชิ้น 19 วัน 10 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1