(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สัญญาณเตือน การตรวจจับก๊าซ (สำหรับการตรวจจับไฮโดรเจน)

สัญญาณเตือน การตรวจจับก๊าซ (สำหรับการตรวจจับไฮโดรเจน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • [ข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นสุดการขาย] การลดราคาจะสิ้นสุดในสิ้นวันที่ 23 มีนาคม ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่ได้ถูกยกเลิกโดย ผู้ผลิต; MISUMI ยุติการจำหน่าย ไม่มีแผนที่จะกลับมาขายหรือเปลี่ยนสินค้าที่แนะนำ
  • เริ่ม :
    ฿ 64,732.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-9970-01-20
2-9970-02-20
2-9970-04-20
2-9970-05-20
2-9970-06-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS หลักการตรวจจับ ตรวจพบก๊าซ ค่าที่ตั้งปลุก ช่วงการตรวจจับ ความจุภายใน

฿ 66,547.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ชนิดสัมผัสการเผาไหม้ ไฮโดรเจน 10·20%LEL 0 ถึง 100% LEL 1 หน่วย

฿ 66,547.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ชนิดสัมผัสการเผาไหม้ มีเทน 10·20%LEL 0 ถึง 100% LEL 1 หน่วย

฿ 64,732.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ประเภทไฟฟ้าเคมี คาร์บอน 25/100 แผ่นต่อนาที 0 ถึง 500 ppm 1 หน่วย

฿ 64,732.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ประเภทไฟฟ้าเคมี ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 5/10 แผ่นต่อนาที 0 ถึง 100 ppm 1 หน่วย

฿ 64,732.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ประเภทไฟฟ้าเคมี ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2.0/5.0 แผ่นต่อนาที 0.0 ถึง 50.0 แผ่นต่อนาที 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    167×40×82
  • ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
    0 ถึง 40°C
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

สามารถเปลี่ยน เซนเซอร์ ได้อย่างง่ายดายด้วยตลับ เซนเซอร์ ที่จำหน่ายแยกต่างหากซึ่งเก็บข้อมูลการสอบเทียบ
การตั้งค่าการ สัญญาณเตือน สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยพลการ ( การตั้งค่าความเข้มข้นของการ สัญญาณเตือน × 2 การระงับการ สัญญาณเตือน / การรีเซ็ตอัตโนมัติ)
สามารถใช้ เอาต์พุต สัญญาณเตือน ภายนอกเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม หลอดไฟหมุน โซลินอยด์วาล์ว ฯลฯ

รหัสรุ่น
2-9970-01-20
2-9970-02-20
2-9970-04-20
2-9970-05-20
2-9970-06-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS หลักการตรวจจับ ตรวจพบก๊าซ ค่าที่ตั้งปลุก ช่วงการตรวจจับ ความจุภายใน

฿ 66,547.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ชนิดสัมผัสการเผาไหม้ ไฮโดรเจน 10·20%LEL 0 ถึง 100% LEL 1 หน่วย

฿ 66,547.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ชนิดสัมผัสการเผาไหม้ มีเทน 10·20%LEL 0 ถึง 100% LEL 1 หน่วย

฿ 64,732.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ประเภทไฟฟ้าเคมี คาร์บอน 25/100 แผ่นต่อนาที 0 ถึง 500 ppm 1 หน่วย

฿ 64,732.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ประเภทไฟฟ้าเคมี ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 5/10 แผ่นต่อนาที 0 ถึง 100 ppm 1 หน่วย

฿ 64,732.00

DETECTOR TUBES 1 ชิ้น 19 วัน 10 ประเภทไฟฟ้าเคมี ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2.0/5.0 แผ่นต่อนาที 0.0 ถึง 50.0 แผ่นต่อนาที 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1