(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่อง สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์ความจุขนาดใหญ่ที่ งานละเอียด (AXC)

เครื่อง สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์ความจุขนาดใหญ่ที่ งานละเอียด (AXC)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 4-483-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สมดุล อิเล็กทรอนิกส์
  • ชั่งน้ำหนัก(ก.)
    30,000
  • น้ำหนัก(ก.)
    7500
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    335×380×85
  • ขนาด แผ่นเพลท(มิลลิเมตร)
    335×260
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
4-483-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS จำนวน

฿ 51,892.00

฿ 41,513.60

ASONE WEB PRODUCT 1 ชิ้น 19 วัน 10 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สมดุล อิเล็กทรอนิกส์
  • ชั่งน้ำหนัก(ก.)
    30,000
  • น้ำหนัก(ก.)
    7500
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    335×380×85
  • ขนาด แผ่นเพลท(มิลลิเมตร)
    335×260
  • จำนวน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

คุณสามารถวัดวัตถุหนักได้อย่างแม่นยำ
ใช้ โหลดเซลส์ HBM และมีเสถียรภาพที่ดีเยี่ยม
มี ถ่านชาร์จ แบบฝัง ตัว และสามารถใช้ได้แม้ในที่ที่ไม่มี พาวเวอร์ซัพพลาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 4-483-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สมดุล อิเล็กทรอนิกส์
  • ชั่งน้ำหนัก(ก.)
    30,000
  • น้ำหนัก(ก.)
    7500
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    335×380×85
  • ขนาด แผ่นเพลท(มิลลิเมตร)
    335×260
  • จำนวน
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
4-483-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS จำนวน

฿ 51,892.00

฿ 41,513.60

ASONE WEB PRODUCT 1 ชิ้น 19 วัน 10 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1