(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
4-601-01 |
4-601-02 |
4-601-03 |
4-601-04 |
4-601-05 |
4-601-06 |
4-601-07 |
4-601-08 |
4-601-09 |
4-601-10 |
4-601-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาด (mm) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,860.00 ฿ 2,288.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀190 × 210 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,125.00 ฿ 2,500.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀210 × 230 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,337.00 ฿ 2,668.93 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀240 × 245 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,813.00 ฿ 3,051.16 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀275 × 260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,872.00 ฿ 3,897.11 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀315 × 295 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,617.00 ฿ 5,292.94 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀344 × 365 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,148.00 ฿ 5,719.11 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀370 × 390 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,630.00 ฿ 6,904.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀404 × 450 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,063.00 ฿ 8,051.41 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀420 × 480 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,237.00 ฿ 10,589.60 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀475 × 510 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,357.00 ฿ 12,285.60 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀575 × 525 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· มี รูปทรง เรียวที่สามารถวางซ้อนกันได้ จึงไม่ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากนัก
· ไม่เทอะทะ จึงสามารถจัดเก็บได้สะดวก
รหัสรุ่น |
---|
4-601-01 |
4-601-02 |
4-601-03 |
4-601-04 |
4-601-05 |
4-601-06 |
4-601-07 |
4-601-08 |
4-601-09 |
4-601-10 |
4-601-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาด (mm) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,860.00 ฿ 2,288.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀190 × 210 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,125.00 ฿ 2,500.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀210 × 230 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,337.00 ฿ 2,668.93 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀240 × 245 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,813.00 ฿ 3,051.16 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀275 × 260 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,872.00 ฿ 3,897.11 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀315 × 295 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,617.00 ฿ 5,292.94 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀344 × 365 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,148.00 ฿ 5,719.11 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀370 × 390 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,630.00 ฿ 6,904.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀404 × 450 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,063.00 ฿ 8,051.41 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀420 × 480 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,237.00 ฿ 10,589.60 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀475 × 510 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,357.00 ฿ 12,285.60 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ×สูง: ⌀575 × 525 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง