(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3-8850-01 |
3-8850-02 |
3-8850-03 |
3-8850-04 |
3-8850-05 |
3-8850-06 |
3-8850-07 |
3-8850-08 |
3-8850-09 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาด (mm) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.00 ฿ 753.03 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 154 × 113 × 44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,043.00 ฿ 835.03 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 154 × 113 × 66 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,142.00 ฿ 913.03 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 187 × 133 × 51 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,338.00 ฿ 1,070.94 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 187 × 133 × 79 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,587.00 ฿ 1,268.97 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 221 × 158 × 56 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,935.00 ฿ 1,548.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 221 × 158 × 92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,085.00 ฿ 1,668.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 256 × 183 × 68 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,582.00 ฿ 2,065.08 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 256 × 183 × 92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,582.00 ฿ 2,065.08 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 256 × 183 × 114 | 1 ชิ้น |
เป็นแบบ ล็อค ที่ป้องกันไม่ให้ของหกเลอะเทอะและสามารถใช้เก็บอาหารได้
รหัสรุ่น |
---|
3-8850-01 |
3-8850-02 |
3-8850-03 |
3-8850-04 |
3-8850-05 |
3-8850-06 |
3-8850-07 |
3-8850-08 |
3-8850-09 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | ขนาด (mm) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.00 ฿ 753.03 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 154 × 113 × 44 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,043.00 ฿ 835.03 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 154 × 113 × 66 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,142.00 ฿ 913.03 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 187 × 133 × 51 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,338.00 ฿ 1,070.94 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 187 × 133 × 79 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,587.00 ฿ 1,268.97 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 221 × 158 × 56 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,935.00 ฿ 1,548.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 221 × 158 × 92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,085.00 ฿ 1,668.00 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 256 × 183 × 68 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,582.00 ฿ 2,065.08 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 256 × 183 × 92 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,582.00 ฿ 2,065.08 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | ขนาดภายนอก: 256 × 183 × 114 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง