(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
4-569-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,422.00 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 |
[คุณสมบัติ]
· การบดที่ทรงพลังด้วย แม่เหล็ก แรงสูง
· เครื่องกวนสำหรับปูน แม่เหล็ก
· บดในขณะที่หมุนครกแม่เหล็ก 1 อัน
· อุปกรณ์ควบคุม ป้อนกลับให้การหมุนที่เสถียรตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูง
· การหมุนที่เสถียรทำได้แม้ในช่วงการหมุนต่ำโดยใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน แบบไม่มีแปรงถ่าน
· คุณสามารถ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วการหมุนได้โดยสัญชาตญาณด้วย ลูกบิด อนาล็อก
· แผ่นเพลท ด้านบน เรซิ่น ฟีนอลมีความทนทานต่อ น้ำมัน และกรดที่ดีเยี่ยม และมี น้ำหนักเบา
· สามารถเลือกการทำงานต่อเนื่องหรือการทำงานของตัวจับเวลาได้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มม.): 180 × 180 (191) ×105
·ขนาด แผ่นเพลท บน (มม.): 180 × 180
· วัสดุ แผ่นเพลท บน: เรซิ่น ฟีนอล
· วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: SPCC (แปรงทาสี อะคริลิค)
· มอเตอร์: DC brushless (35W)
· อัตราเร็วในการหมุน: 50/60Hz/50-500rpm
· แม่เหล็ก: นีโอไดเมียม (0.51T)
· พิกัดน้ำหนัก: 20 กก
·การตั้งเวลา: ตั้งเวลา อนาล็อก ตั้งเวลาได้ 4 การทำงานสลับได้
· เวลาจับเวลา: 0.05 ถึง 1 นาที / 0.5 ถึง 10 นาที / 0.05 ถึง 1 ชั่วโมง / 0.5 ถึง 10 ชั่วโมง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC 50/60 Hz 3P สายดิน 2.5 ม
· การใช้พลังงาน สูงสุด: 60W
· อุปกรณ์ความปลอดภัย: ฟิวส์ วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง หลัก: ประมาณ 2.8 กก
รหัสรุ่น |
---|
4-569-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,422.00 |
STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง